MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 7536

Anbausteckdose 7536

  • Steckklemmen
  • Horizontalbauweise
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Bestellnr.7536
  • EAN4015394228202
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 7536

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Steckklemmen
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 600 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Anbausteckdose 7536

Kauf für Gewerbekunden

Anbausteckdose 7536

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen