MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose DUO 7612

Wandsteckdose DUO 7612

  • Schraubkontakt
  • Horizontalbauweise
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Leiterquerschnitt min.: 1,5 mm²
  • Leiterquerschnitt max.: 10 mm²
  • Bestellnr.7612
  • EAN4015394231967
  • VPE 1 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Chemikalienbeständig

Chemikalienbeständig

Erhöhte Chemikalienbeständigkeit

Technische Daten

Wandsteckdose DUO 7612

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1482 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Wandsteckdose DUO 7612

Kauf für Gewerbekunden

Wandsteckdose DUO 7612

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen