MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose DUO 7626
MENNEKES Wandsteckdose DUO 7626 images3d

Wandsteckdose DUO 7626

  • Schraubkontakt
  • Horizontalbauweise
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Leiterquerschnitt min.: 0,5 mm²
  • Leiterquerschnitt max.: 4 mm²
  • Bestellnr.7626
  • EAN4015394231714
  • VPE 1 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Chemikalienbeständig

Chemikalienbeständig

Erhöhte Chemikalienbeständigkeit

Technische Daten

Wandsteckdose DUO 7626

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1360 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Wandsteckdose DUO 7626

Kauf für Gewerbekunden

Wandsteckdose DUO 7626

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen