MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 767
MENNEKES Wandsteckdose 767 images3d

Wandsteckdose 767

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • Befestigung von innen
  • Leitungseinführungen einmal oben und zweimal blind (zum Ausschneiden) unten
  • Gehäuseunterteil bei 4-polig um 180° drehbar
  • Bestellnr.767
  • EAN4015394005919
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Wandsteckdose 767

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt nach Trenntransformator
Uhrzeitstellung 12 h
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 180 g
Prüfzeichen VDE
EAC
CB Zertifikat

Richtlinien

Wandsteckdose 767

Kauf für Gewerbekunden

Wandsteckdose 767

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.