MENNEKES
MENNEKES Einbaustecker CaraCONTACT® 8008
MENNEKES Einbaustecker CaraCONTACT® 8008 images3d

Einbaustecker CaraCONTACT® 8008

MENNEKES CEE Einbaustecker in 16 A mit bewährten Schraubkontakten. Besonders geeignet für den Campingbereich.

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • vernickelte Kontakte
  • Deckel: schwarz
  • Bestellnr.8008
  • EAN4015394033790
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Einbaustecker CaraCONTACT® 8008

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
Schutzart IP44
Gewicht 293 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Einbaustecker CaraCONTACT® 8008

Kauf für Gewerbekunden

Einbaustecker CaraCONTACT® 8008

Passendes Zubehör

Einbaustecker CaraCONTACT® 8008

MENNEKES Gegenrahmen 40744

Gegenrahmen

Bestellnr. 40744

zu Einbaustecker CaraCONTACT® Bestell-Nr. 8001, 8008

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.