MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 8109251
MENNEKES Wandgerätestecker 8109251 images3d

Wandgerätestecker 8109251

  • Schraubkontakt

  • Befestigung von innen

  • mit Schutzkappe

  • Sonderuhrzeitstellung 1h gem. DIN EN IEC 60309-2 ermöglicht Laienbedienbarkeit gemäß DIN VDE 0100-551-2 für Not-/Ersatzstromeinspeisung

  • Bestellnr.8109251
  • EAN4015394298861
  • VPE 2 Stück

Technische Daten

Wandgerätestecker 8109251

Anschluss / Zuleitung
  • 1 Anbaugerätestecker 16 A, 5 p, 1 h, 50-500 V
Schutzart IP67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 780 g

Richtlinien

Wandgerätestecker 8109251

Kauf für Gewerbekunden

Wandgerätestecker 8109251

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.