MENNEKES
MENNEKES Verlängerungskabel PowerTOP® Xtension 8212

Verlängerungskabel PowerTOP® Xtension 8212

  • PowerTOP® Xtra Stecker und Kupplung mit X-CONTACT®
  • Gummischlauchleitung H07RN-F
  • Wiederverwendbarer Kabelklett
  • Kabelquerschnitt 63 A: 16 mm²
  • Länge: 10 m
  • Stecker/Kupplung: 63 A, 5 p, 400 V
  • Schutzart: IP67
  • Bestellnr.8212
  • EAN4015394313380
  • VPE 1 Stück

Richtlinien

Verlängerungskabel PowerTOP® Xtension 8212

Passendes Zubehör

Verlängerungskabel PowerTOP® Xtension 8212

MENNEKES Steck-Stop 41416

Steck-Stop

Bestellnr. 41416

passend für alle CEE-Stecker, Anbau-, Aufbau- und Wandgerätestecker von 16 A, 3 p bis 125 A, 5 p, für Kleinspannungen nicht geeignet

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.