MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 844
MENNEKES Wandgerätestecker 844 images3d

Wandgerätestecker 844

MENNEKES CEE Wandgerätestecker in 16 A mit bewährten Schraubkontakten. Besonders geeignet für den Campingbereich.

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • Befestigung von innen oder außen
  • Klappdeckel zum Nachrüsten siehe Zubehör
  • Bestellnr.844
  • EAN4015394133582
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Wandgerätestecker 844

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 116 g
Prüfzeichen VDE
EAC

Richtlinien

Wandgerätestecker 844

Kauf für Gewerbekunden

Wandgerätestecker 844

Passendes Zubehör

Wandgerätestecker 844

MENNEKES Klappdeckel 41482

Klappdeckel

Bestellnr. 41482

passend für Wandgerätestecker Bestellnr.

843, 844, 846, 847

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.