MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 846
MENNEKES Wandgerätestecker 846 images3d

Wandgerätestecker 846

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • mit Klappdeckel
  • Befestigung von innen oder außen
  • Bestellnr.846
  • EAN4015394133599
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Wandgerätestecker 846

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 140 g
Prüfzeichen VDE
EAC
CQC

Richtlinien

Wandgerätestecker 846

Kauf für Gewerbekunden

Wandgerätestecker 846

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.