MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 847
MENNEKES Wandgerätestecker 847 images3d

Wandgerätestecker 847

MENNEKES CEE Wandgerätestecker in 16 A mit bewährten Schraubkontakten. Besonders geeignet für den Campingbereich.

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • mit Klappdeckel
  • Befestigung von innen oder außen
  • Bestellnr.847
  • EAN4015394133605
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Wandgerätestecker 847

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 141 g
Prüfzeichen VDE
EAC
CQC

Richtlinien

Wandgerätestecker 847

Kauf für Gewerbekunden

Wandgerätestecker 847

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.