MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 858
MENNEKES Anbausteckdose 858 images3d

Anbausteckdose 858

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • kleines Flanschmaß
  • Neigung 20°
  • Bestellnr.858
  • EAN4015394191087
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbausteckdose 858

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 68x62 mm
Bohrloch 47x47 mm
Neigung 20 °
Gewicht 122 g

Richtlinien

Anbausteckdose 858

Kauf für Gewerbekunden

Anbausteckdose 858

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.