MENNEKES
MENNEKES Phasenwender VarioTOP® 859
MENNEKES Phasenwender VarioTOP® 859 images3d

Phasenwender VarioTOP® 859

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • Leitungseinführung nach links und rechts um je 60° drehbar
  • Kabelknickschutz
  • Leitungseinführungshaube in Kennfarbe rot
  • besonders geeignet im Einsatz mit Cepex-Steckdosen
  • Bestellnr.859
  • EAN4015394196419
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Phasenwender VarioTOP® 859

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
Schutzart IP44
Gewicht 182 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Phasenwender VarioTOP® 859

Kauf für Gewerbekunden

Phasenwender VarioTOP® 859

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen