MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 8617060
MENNEKES Wandgerätestecker 8617060 images3d

Wandgerätestecker 8617060

  • Schraubkontakt

  • Befestigung von innen

  • mit Schutzkappe

  • Sonderuhrzeitstellung 1h gem. DIN EN IEC 60309-2 ermöglicht Laienbedienbarkeit gemäß DIN VDE 0100-551-2 für Not-/Ersatzstromeinspeisung

  • Bestellnr.8617060
  • EAN4015394298885
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Wandgerätestecker 8617060

Anschluss / Zuleitung
  • 1 Anbaugerätestecker 63 A, 5 p, 1 h, 50-500 V
Schutzart IP67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 4950 g

Richtlinien

Wandgerätestecker 8617060

Kauf für Gewerbekunden

Wandgerätestecker 8617060

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.