MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker mit Netzumschalter 8617118
MENNEKES Wandgerätestecker mit Netzumschalter 8617118 images3d

Wandgerätestecker mit Netzumschalter 8617118

  • Schraubkontakt

  • Befestigung von innen

  • mit Schutzkappe

  • Sonderuhrzeitstellung 1h gem. DIN EN IEC 60309-2 ermöglicht Laienbedienbarkeit gemäß DIN VDE 0100-551-2 für Not-/Ersatzstromeinspeisung

  • Bestellnr.8617118
  • EAN4015394299103
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Wandgerätestecker mit Netzumschalter 8617118

Vorsicherung max. 63 A
InA 63 A
RDF 1
Anschluss / Zuleitung
  • 1 Anbaugerätestecker 63 A, 5 p, 1 h, 50-500 V

  • 1 Netzumschalter 80 A 4 p (AC-23 30kW)  (Frontschild: Netz-0-Notstrom)

Schutzart IP65
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 6500 g

Richtlinien

Wandgerätestecker mit Netzumschalter 8617118

Kauf für Gewerbekunden

Wandgerätestecker mit Netzumschalter 8617118

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.