MENNEKES
MENNEKES Einsteckthermometer PT1000 901183000

Einsteckthermometer PT1000 901183000

  • Jumo PT1000 Temperatursensor
  • Einsteck-Widerstandsthermometer mit Anschlussleitung
  • Schutzrohr aus Edelstahl
  • Bestellnr.901183000
  • EAN4053877030928
  • VPE 1 Stück

Richtlinien

Einsteckthermometer PT1000 901183000

Kauf für Gewerbekunden

Einsteckthermometer PT1000 901183000

Passende Produkte

Einsteckthermometer PT1000 901183000

MENNEKES M.ONE Core Sensorbox 2513501

M.ONE Core Sensorbox

Bestellnr. 2513501

  • Kompatibilität M.ONE Pulse: M.ONE Pulse Heat, M.ONE Pulse Location
  • Material Oberteil: PC/SI
  • Material Unterteil: PC/ASA
  • Schutzart: IP67
  • Volt: 230V

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.