MENNEKES
MENNEKES Anlegethermometer PT1000 901184000

Anlegethermometer PT1000 901184000

  • Jumo PT1000 Temperatursensor
  • Anlege-Widerstandsthermometer mit Befestigungsbohrung
  • Schutzarmatur aus Aluminium
  • Bestellnr.901184000
  • EAN4053877030935
  • VPE 10 Stück

Richtlinien

Anlegethermometer PT1000 901184000

Kauf für Gewerbekunden

Anlegethermometer PT1000 901184000

Passende Produkte

Anlegethermometer PT1000 901184000

MENNEKES M.ONE Core Sensorbox 2513501

M.ONE Core Sensorbox

Bestellnr. 2513501

  • Kompatibilität M.ONE Pulse: M.ONE Pulse Heat, M.ONE Pulse Location
  • Material Oberteil: PC/SI
  • Material Unterteil: PC/ASA
  • Schutzart: IP67
  • Volt: 230V

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.