MENNEKES
MENNEKES Phasenwender Aufbaugerätestecker 913
MENNEKES Phasenwender Aufbaugerätestecker 913 images3d

Phasenwender Aufbaugerätestecker 913

  • Schraubkontakt
  • Bestellnr.913
  • EAN4015394006497
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Phasenwender Aufbaugerätestecker 913

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 258 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Phasenwender Aufbaugerätestecker 913

Kauf für Gewerbekunden

Phasenwender Aufbaugerätestecker 913

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen