POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Die wasser- und staubdichte CEE Wandsteckdose für den Einsatz in raueren Umgebungsbedingungen.
Wandsteckdose mit TwinCONTACT 9151
| Ampere | 32 A |
|---|---|
| Pole | 3 p |
| Volt | 230 V |
| Uhrzeitstellung | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Anschlusstechnik | Schraubenlos - TwinCONTACT |
| Kontakt | standard |
| Schutzart | IP67 |
| Gehäusematerial | Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN |
| Gewicht | 483 g |
| Prüfzeichen |
EAC CQC VDE CB Zertifikat |
Wandsteckdose mit TwinCONTACT 9151