MENNEKES
MENNEKES Steckdosenleiste 9203230
MENNEKES Steckdosenleiste 9203230 images3d

Steckdosenleiste 9203230

  • anschlussfertig verdrahtet
  • mit Aufhängebügel
  • mit Zugentlastung
  • Leitungseinführung: 1 x M 20 oben verschlossen, 1 x M 20 unten mit Verschraubung
  • ohne Zuleitung
  • Bestellnr.9203230
  • EAN4015394262039
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Steckdosenleiste 9203230

SCHUKO® 3
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 3 x 6 mm²
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 520 g
Höhe 330 mm
Breite 80 mm
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Steckdosenleiste 9203230

Kauf für Gewerbekunden

Steckdosenleiste 9203230

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.