POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Mit AMAXX® kombinieren Sie clever und sparen dadurch wertvolle Montagezeit. Nur eine Zuleitung, weniger Bohrlöcher, weniger Kabel- und Rohrschellen und nur ein Gehäuse, dessen Außenbefestigung die Ein-Mann-Montage ermöglicht. Der anscharnierte, seitlich öffnende Gehäusedeckel sowie die vorziehbaren Hutprofilschienen und der große Anschlussraum erleichtern die Anschlussarbeiten. AMAXX® ist anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität nach IEC 61439 geprüft.
AMAXX® Steckdosenkombination 931553
| CEE 16 A, 3 p, 230 V | 6 |
|---|---|
| Absicherung |
|
| Vorsicherung max. | 32 A |
| InA | 31 A |
| RDF | 0,95 |
| Anschluss / Zuleitung |
|
| Schutzart | IP44 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gewicht | 3160 g |
| Höhe | 390 mm |
| Breite | 225 mm |
AMAXX® Steckdosenkombination 931553
AMAXX® Steckdosenkombination 931553
AMAXX® Steckdosenkombination 931553