MENNEKES
MENNEKES 2-fach-Steckdose 98111
MENNEKES 2-fach-Steckdose 98111 images3d

2-fach-Steckdose 98111

  • Schraubkontakt
  • CEE- und Steckdose SCHUKO® in einem Gehäuse
  • Steckdose SCHUKO® abgesichert mit 1 LS-Schalter 16 A, 1 p, K
  • Bestellnr.98111
  • EAN4015394094180
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

2-fach-Steckdose 98111

CEE 16 A, 5 p, 400 V 1
SCHUKO® 1
Absicherung
  • 1 LS 16 A, 1 p, K
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1206 g
Höhe 225 mm
Breite 118 mm
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

2-fach-Steckdose 98111

Kauf für Gewerbekunden

2-fach-Steckdose 98111

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.