MENNEKES
Filter
Produktart
Ampere
Volt
Uhrzeitstellung
Kontakt
Schutzart
Flansch
16 Kategorien mit 64 Artikeln
MENNEKES  Wandsteckdose 734

Wandsteckdose

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Wandsteckdose 9591

Wandsteckdose

16 A - 32 A
IP67
MENNEKES  Wandsteckdose DUO 7306

Wandsteckdose DUO

16 A - 32 A
IP67
MENNEKES  Anbausteckdose 1045

Anbausteckdose

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Anbausteckdose 2317

Anbausteckdose

16 A - 32 A
IP67
MENNEKES  Anbausteckdose 2443

Anbausteckdose

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Anbausteckdose 2711

Anbausteckdose

16 A - 32 A
IP67
MENNEKES  Anbausteckdose 3022

Anbausteckdose

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Anbausteckdose 1096

Anbausteckdose

16 A - 32 A
IP67
MENNEKES  Stecker AM-TOP® 742

Stecker AM-TOP®

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Stecker AM-TOP® 3777

Stecker AM-TOP®

16 A - 32 A
IP67
MENNEKES  Wandgerätestecker 2166

Wandgerätestecker

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Aufbaugerätestecker 1075

Aufbaugerätestecker

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Anbaugerätestecker 3914

Anbaugerätestecker

16 A - 32 A
IP67
MENNEKES  Kupplung AM-TOP® 745

Kupplung AM-TOP®

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Kupplung AM-TOP® 2255

Kupplung AM-TOP®

16 A - 32 A
IP67

Anbau- und Wandsteckdosen, Stecker und Kupplungen sowie Wandgerätestecker in 7-poliger Ausführung für Spannungen von 230 bis 500 V.