MENNEKES
Filter zurücksetzen Filter
Produktart
Ampere
Volt
Pole
Uhrzeitstellung
Kontakt
Anschlusstechnik
Schutzart

CEE-Stecker und -Winkelstecker

AM-TOP® und PowerTOP® Xtra sowie weitere Starkstrom-Stecker in 16 bis 125 A.

12 Kategorien mit 28 Artikeln
Neu
MENNEKES  Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13630

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

16 A - 32 A
IP67 / IP69
Neu
MENNEKES  Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13619

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

16 A - 32 A
IP67 / IP69
Neu
MENNEKES  Stecker PowerTOP® Xtra G 13331

Stecker PowerTOP® Xtra G

16 A - 32 A
IP67 / IP69
Neu
MENNEKES  Stecker PowerTOP® Xtra G 13351

Stecker PowerTOP® Xtra G

16 A - 32 A
IP54
MENNEKES  Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 13522

Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT

16 A - 32 A
IP54
MENNEKES  Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13510

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

16 A - 32 A
IP54
MENNEKES  Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13561

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

16 A - 32 A
IP54
MENNEKES  Winkelstecker 1411

Winkelstecker

16 A
IP44
MENNEKES  Stecker AM-TOP® 300

Stecker AM-TOP®

16 A - 32 A
IP67
MENNEKES  Stecker AM-TOP® 21362

Stecker AM-TOP®

16 A - 32 A
IP67
MENNEKES  Stecker PowerTOP® 3821

Stecker PowerTOP®

16 A - 32 A
IP67
MENNEKES  Stecker 852

Stecker

16 A
IP44

Standard- und Winkelstecker in 16 bis 125 A, in verschiedenen Ausführungen für Spannungen von 110 bis 500 V. Bestimmte Modelle sind mit unseren bewährten Anschlusstechniken SafeCONTACT und ErgoCONTACT® ausgestattet.