POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Ja, bei Steckdosen, Steckern und Kupplungen in 63 A und 125 A ist dies über einen sogenannten Pilot-Kontakt oder PKS (Pilot-Kontakt-Schalter) möglich. Achten Sie hierzu bitte auf den Index „P“ bei der Artikelnummer.
Pilot-Kontakt: Im Inneren der Steckvorrichtung befindet sich eine zusätzliche Hülse, die über den standardmäßig vorhandenen Stift im Kontaktstecker eine nacheilende Verbindung herstellt.
PKS-Kontakt: Hier befindet sich im Inneren der Steckvorrichtung ein Schalter. Es handelt sich dabei um einen potenzialfreien Schließer, der mechanisch über den im Stecker vorhandenen Stift nacheilend betätigt wird.
Bitte fragen Sie direkt bei Ihrer Bestellung den Pilot-Kontakt oder den PKS an – ein späteres Nachrüsten der Steckvorrichtung ist leider nicht möglich.
Bei den Steckdosen mit 16 A und 32 A besteht bei einigen Typen zudem die Möglichkeit, einen Hilfskontaktschalter zu montieren.