MENNEKES

Erklärvideo: PowerTOP® Xtra IP67 / IP69

Dieses Video zeigt, wie die PowerTOP® Xtra Steckvorrichtungen mit Schutzart IP67 / IP69 selbst starken Wassereinwirkungen standhalten. Ob Spritzwasser, Hochdruckreinigung oder kurzzeitiges Untertauchen – die Steckvorrichtungen bleiben zuverlässig dicht und sind damit bestens für den sicheren täglichen Einsatz geeignet.

Inhalte des Videos

In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie die Montage des PowerTOP® Xtra IP67 / IP69 abläuft und worauf bei der Installation zu achten ist.

  • Einführung in die PowerTOP® Xtra Montage
  • Eigenschaften von PowerTOP® Xtra IP67
  • Schutz für Flüssigkeiten
  • Sichere und normgerechte Installation durch ErgoCONTACT®

     

Video-Inhalte im Überblick

  • 00:00 Einführung – Eigenschaften und Montage PowerTOP® Xtra IP67 / IP69
  • 00:40 Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen IP67 
  • 01:19 Wasserdicht bei Hochdruckreinigung
  • 01:37 Anschluss mit ErgoCONTACT®
  • 01:59 X-CONTACT® für weniger Kraftaufwand

Weitere Informationen zu PowerTOP® Xtra

Bringen Sie Ihre Industrie‑Infrastruktur auf ein neues Level: PowerTOP® Xtra kombiniert robuste Industriesteckvorrichtungen mit bewährter MENNEKES Qualität und sorgt für höchste Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit. 
Entdecken Sie das komplette System und erleben Sie, wie die PowerTOP® Xtra Familie eine stabile technische Basis für anspruchsvolle Anwendungen bildet. Widerstandsfähige Komponenten gewährleisten eine sichere Stromversorgung auch unter rauen Einsatzbedingungen.

Weitere Informationen zu PowerTOP® XtraPowerTOP® Xtra – Das Portfolio

Kontakt

Unser Team ist für Sie da: Nutzen Sie einfach das Kontaktformular oder treten Sie direkt mit Ihren Ansprechpersonen in Verbindung. Wir unterstützen Sie gern dabei, die passende M.ONE Lösung für Ihre Anwendung zu finden – schnell, kompetent und persönlich.

KontaktformularAnsprechpersonen vor Ort