MENNEKES

Erklärvideo: X‑CONTACT® – Die clevere Kontakthülsen‑Technologie im Überblick

In diesem Video erfahren Sie, wie die X‑CONTACT® Kontakthülsen von MENNEKES funktionieren und welchen Vorteil die innovative Kontakttechnik bietet. Die x‑förmig geschlitzten, federnden Hülsen reduzieren den Kraftaufwand beim Stecken um bis zu 50 % und sorgen gleichzeitig für einen sicheren, langlebigen und zuverlässigen Kontaktschluss – auch bei hohen Stromstärken.

Inhalte des Videos

In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie X‑CONTACT® funktioniert und welchen Mehrwert die innovative Kontakttechnologie für Montage, Betrieb und Sicherheit bietet.

  • Einführung in die X‑CONTACT® Technologie
  • Funktionsweise der Kontakttechnik
  • Vorteile im industriellen Alltag

Video-Inhalte im Überblick

  • 00:00 Reduzierter Kraftaufwand
  • 00:10 Materialeigenschaften
  • 00:22 Schutz gegen Verunreinigungen 

Weitere Informationen zu X‑CONTACT®

X‑CONTACT® steht für eine innovative und besonders zuverlässige Kontakttechnologie für industrielle Anwendungen. Die speziell entwickelte Kontaktkonstruktion sorgt für hohe Sicherheit, stabile Kontaktgabe und eine dauerhaft zuverlässige Energieübertragung. Damit bietet X‑CONTACT® eine zukunftssichere Lösung für anspruchsvolle industrielle Anforderungen.
Erfahren Sie mehr über X‑CONTACT® und entdecken Sie, wie die Technologie die Basis für sichere und stabile Energieverbindungen bildet.

Weitere Informationen zu X‑CONTACT®X‑CONTACT® – Das Portfolio

Kontakt

Unser Team ist für Sie da: Nutzen Sie einfach das Kontaktformular oder treten Sie direkt mit Ihren Ansprechpersonen in Verbindung. Wir unterstützen Sie gern dabei, die passende M.ONE Lösung für Ihre Anwendung zu finden – schnell, kompetent und persönlich.

KontaktformularAnsprechpersonen vor Ort