MENNEKES

Erklärvideo: X‑CONTACT® – Einfaches Stecken und Ziehen

Das Video zeigt, wie sich CEE‑Stecker und Kupplungen mit der X‑CONTACT® Technologie deutlich leichter verbinden und trennen lassen. Die x‑förmig geschlitzten, federnden Kontakthülsen reduzieren den Kraftaufwand beim Stecken und Lösen um bis zu 50 % und machen den Arbeitsalltag spürbar sicherer, schneller und ergonomischer.

Inhalte des Videos

In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie X‑CONTACT® den Steck- und Trennvorgang vereinfacht und welche Vorteile die innovative Kontakttechnologie im täglichen Einsatz bietet.

  • Funktionsweise von X‑CONTACT®
  • Reduzierter Kraftaufwand im Vergleich zu herkömmlichen Kontakten
  • Ergonomische Vorteile im Arbeitsalltag

Video-Inhalte im Überblick

  • 00:00 X‑CONTACT® für weniger Kraftaufwand
  • 00:18 Vorteile im Betrieb
  • 00:23 Anwenderfreundliche Systembedienung

Weitere Informationen zu X‑CONTACT®

Mit X‑CONTACT® setzt MENNEKES auf eine leistungsstarke Kontakttechnologie für den industriellen Einsatz. Die innovative Kontaktkonstruktion gewährleistet eine sichere, konstante Kontaktgabe und eine zuverlässige Energieübertragung auch unter anspruchsvollen Bedingungen. X‑CONTACT® schafft damit eine zukunftssichere Grundlage für industrielle Anwendungen.
Entdecken Sie X‑CONTACT® und erleben Sie, wie die Technologie sichere und zuverlässige Energieverbindungen ermöglicht.

Weitere Informationen zu X‑CONTACT®X‑CONTACT® – Das Portfolio

Kontakt

Unser Team ist für Sie da: Nutzen Sie einfach das Kontaktformular oder treten Sie direkt mit Ihren Ansprechpersonen in Verbindung. Wir unterstützen Sie gern dabei, die passende M.ONE Lösung für Ihre Anwendung zu finden – schnell, kompetent und persönlich.

KontaktformularAnsprechpersonen vor Ort