POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
News
Mennekes präsentiert weiterentwickelte Cepex‑Familie für anspruchsvolle Anwendungen in Gewerbe, Industrie und Infrastruktur


Kirchhundem, März 2026 – Mit der Cepex‑Familie bietet MENNEKES eine vielseitige und robuste Steckdosenserie, die speziell für Umgebungen entwickelt wurde, in denen maximale Sicherheit, Flexibilität und Langlebigkeit gefordert sind. Ob Produktionshallen, Labore, medizinische Einrichtungen, Großküchen oder moderne Büroräume, Cepex-Steckdosen stehen für eine Installation, die gleichermaßen funktional wie ästhetisch ist.
Die Produktlinie umfasst SCHUKO®, CEE‑ und Datensteckdosen. Cepex-Produkte bieten durch Varianten für Unterputz, Anbau und Aufputz ein Höchstmaß an Flexibilität. Dank der hohen Modularität und des durchdachten Baukastensystems lässt sich die Serie nahtlos an unterschiedlichste Einsatzbereiche und räumliche Anforderungen anpassen. Durch die Kombination einer Unterputzdose mit jeder Cepex-Anbausteckdose entsteht, ohne zusätzlichen Lageraufwand, eine vollständige Unterputzsteckdose. Ergänzend bietet das Programm eine Doppelsteckdose, die sich flexibel mit SCHUKO®, CEE oder gleich zwei CEE- bzw. SCHUKO® bestücken lässt.
Maximale Flexibilität für professionelle Anwendungen
Cepex‑Steckdosen überzeugen durch großzügige Verdrahtungsräume, flexible Kabeleinführungen und eine sichere Installation selbst bei engen Platzverhältnissen. Sie sind in den Farben Lichtgrau, Perlweiß, Reinweiß, Weißaluminium sowie Tiefschwarz erhältlich und integrieren sich damit harmonisch in jede Umgebung sowie gängige Kanal‑ und Gerätesysteme.
Die Schutzart IP54 sorgt für zuverlässigen Schutz in feuchten oder staubigen Bereichen. Die Cepex‑Aufputzsteckdosen bieten dank ihres großen Verdrahtungsraums, des um 180° drehbaren Gehäuseunterteils und der integrierten Membranen eine besonders komfortable und installationsfreundliche Lösung. Diese konstruktiven Details erleichtern die Leitungseinführung, erhöhen die Flexibilität bei der Montage und ermöglichen eine sichere, saubere Installation in einer Vielzahl von Anwendungen.
Intelligente Lösungen für Daten und Energie
Die Cepex‑Datensteckdosen erweitern das Anwendungsspektrum um professionelle Netzwerkverbindungen, ideal für Leitstände, Lagerbereiche, Flughäfen oder Fertigungsumgebungen. Sie sind kombinierbar mit Cepex‑CEE, SCHUKO® und anderen Modulen und erreichen Schutzart IP54 bei geschlossenem Deckel, auch bei gesteckten Leitungen. Das integrierte Sicherheitsschloss schützt vor unbefugtem Zugriff.
Dank kompatibler RJ45‑Module und herstellerunabhängiger Keystones ist die Serie vielseitig erweiterbar von Cat.3 bis Cat.7 sowie für elektrische und optische Schnittstellen.
Cepex – die moderne Steckdosenlösung für Installationen, die mehr verlangen
Mit der Produktlinie bietet MENNEKES ein einheitliches, hochwertiges System, das Sicherheit, Funktionalität und Design in einem modularen Konzept vereint. Vom Trockenbereich bis zur anspruchsvollen Industrieumgebung ermöglicht Cepex eine sichere, saubere und langlebige Installation überall dort, wo Technik zuverlässig funktionieren muss.