MENNEKES

News

SCHUKO® IP68

MENNEKES erweitert sein Portfolio um besonders robuste Lösungen für anspruchsvolle Einsatzbedingungen

Imagebild SCHUKO® Steckvorrichtungen in Anwendung
Foto (MENNEKES): SCHUKO® Steckvorrichtungen von MENNEKES - geschützt, belastbar und für den Betrieb unter extremen Witterungsbedingungen geeignet.
Produktbild SCHUKO® Stecker und Kupplung IP68
Foto (MENNEKES): Im gesteckten Zustand auch bei Untertauchen wasserdicht. SCHUKO® Stecker und Kupplung IP68 von MENNEKES.
Produktbild SCHUKO® Stecker IP68
Foto (MENNEKES): SCHUKO® Stecker IP68 von MENNEKES. Mit gummiertem Bajonettring und Schutzhaube am Band.

Kirchhundem, März 2026 – MENNEKES präsentiert neue SCHUKO® Stecker und Kupplungen mit der Schutzart IP68. Die Produkte wurden speziell für Anwendungen entwickelt, die höchste Anforderungen an Robustheit, Zuverlässigkeit und Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit, Staub und mechanischer Belastung stellen. Sie bieten sicheren Schutz beim Untertauchen und gewährleisten eine durchgängig stabile Stromversorgung selbst unter extremen Bedingungen.

Die neuen SCHUKO® IP68 Stecker und Kupplungen sind ideal für anspruchsvolle Umgebungen im Freien. Sie überzeugen bei Regen, Schnee sowie direkter Witterungseinwirkung. Auf Baustellen bewähren sie sich durch ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber Schmutz, Feuchtigkeit und intensiver Beanspruchung. Auch in industriellen Bereichen wie Fertigungsanlagen, Werkstätten oder staubigen Produktionsumgebungen sorgen sie für eine sichere Energieversorgung.

Organisationen wie das Technische Hilfswerk und die Bundeswehr profitieren von der hohen Robustheit der neuen Steckvorrichtungen. Bei Einsätzen in Hochwasserlagen, im Regen oder in schlammigen Einsatzgebieten unterstützen die Geräte eine sichere und zuverlässige Stromzuführung. Für maritime Anwendungen, darunter Boote, Häfen, Werften oder Seenotrettungseinheiten, bieten sie höchste Sicherheit selbst bei widrigen Umgebungsbedingungen. In der Landwirtschaft zeigen die SCHUKO® IP68 Lösungen ihre Stärke bei Bewässerungssystemen oder in modernen Stallumgebungen, in denen Feuchtigkeit und Schmutz ständig präsent sind.

Ein zentrales Merkmal ist die schnelle und unkomplizierte Installation. Die innovative universelle Dichtung macht das Anpassen oder Austauschen verschiedener Dichtelemente überflüssig. Ein einziges Dichtelement deckt Leitungsdurchmesser von 6,4 bis 16,5 Millimetern ab und sorgt für maximale Flexibilität in der Anwendung. Der optimierte Installationsprozess ermöglicht eine besonders schnelle und effiziente Montage.

Unverlierbare Schrauben erhöhen die Sicherheit und verhindern, dass Gehäuse- oder Kontaktschrauben versehentlich herausfallen. Für die Installation genügt ein standardisierter PZ2 Schraubantrieb. Zusätzlich sind die relevanten Informationen direkt am Einsatz ablesbar. Die markierte Abmantellänge und die integrierte Schablone für die Abisolierlänge ermöglichen exakte Arbeitsschritte ohne zusätzliche Messwerkzeuge.

Die SCHUKO® IP68 Produkte sind mit einem Bajonettring und einer Schutzkappe ausgestattet. Sie bleiben im gesteckten Zustand auch beim Untertauchen wasserdicht. Die genoppten Griffflächen sowie die gummierte genoppte Kabelverschraubung sorgen für gute Handhabung. Auch bei Nässe lassen sich Stecker und Kupplungen sicher greifen.

Mit der neuen Produktlinie setzt MENNEKES ein klares Zeichen für mehr Sicherheit und Effizienz in rauen Umgebungen. Die reduzierte Installationszeit und die geringere Fehleranfälligkeit führen zu niedrigeren Montagekosten und erhöhen die Wirtschaftlichkeit in zahlreichen Einsatzfeldern.