Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4203
MENNEKES Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4203 images3d

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4203

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • 1 CEE-Steckdose 16 A, 3 p, 6 h, 230 V
  • 1 Steckdose SCHUKO® 16 A, 2 p+PE, 230 V
  • weitere Bestückungsvarianten auf Anfrage
  • Bestellnr.4203
  • EAN4015394022541
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4203

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP44
Shutter Nein
Gewicht 462 g

Richtlinien

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4203

Passende Produkte

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4203 mit IP44

MENNEKES Aufputzkombination für Strom- und Wasseranschluss aus Edelstahl 18449

Aufputzkombination für Strom- und Wasseranschluss aus Edelstahl

Bestellnr. 18449

Passendes Zubehör

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4203

MENNEKES Distanzrahmen 4191

Distanzrahmen

Bestellnr. 4191

als Höhenausgleich, passend für alle Cepex-Anbausteckdosen (Daten, SCHUKO® , 16 A und 32 A)

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Wofür steht Cepex?

Cepex-Steckdosen dienen als Baukasten-System. Ob SCHUKO®, CEE oder Datentechnik - mit unseren Cepex-Steckdosen finden Sie alles anwendungsübergreifend in einheitlichem Design.

Zu den Fragen und Antworten