MENNEKES
MENNEKES Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4204
MENNEKES Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4204 images3d

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4204

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5 p, 6 h, 400 V
  • ballwurfsicher nach DIN 18032
  • weitere Bestückungsvarianten auf Anfrage
  • Bestellnr.4204
  • EAN4015394022558
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4204

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP44
Shutter Nein
Gewicht 548 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4204

Passende Produkte

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4204 mit IP44

MENNEKES Aufputzkombination für Strom- und Wasseranschluss aus Edelstahl 18449

Aufputzkombination für Strom- und Wasseranschluss aus Edelstahl

Bestellnr. 18449

Passendes Zubehör

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4204

MENNEKES Distanzrahmen 4191

Distanzrahmen

Bestellnr. 4191

als Höhenausgleich, passend für alle Cepex-Anbausteckdosen (Daten, SCHUKO® , 16 A und 32 A)

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Oops, an error occurred! Request: f7cb3cbdf3609