MENNEKES
MENNEKES Phasenwender AM-TOP® TM 24774
MENNEKES Phasenwender AM-TOP® TM 24774 images3d

Phasenwender AM-TOP® TM 24774

  • Schraubkontakt
  • einteiliges Gehäuse
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • mit Schutzkappe
  • (Form CP)
  • nach Verteidigungsgerätenorm
  • Bestellnr.24774
  • EAN4015394200222
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Phasenwender AM-TOP® TM 24774

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 400 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
VDE
EAC

Richtlinien

Phasenwender AM-TOP® TM 24774

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Oops, an error occurred! Request: dae96dd985df9