MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose DUOi 5614406H
MENNEKES Wandsteckdose DUOi 5614406H images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Wandsteckdose DUOi 5614406H

Doppelt hält besser – unsere Wandsteckdose DUOi überzeugt durch ihre besonders sichere DUO-Verriegelung. Diese verhindert das Ziehen des Steckers unter Stromlast, und im abgeschalteten Zustand kann die DUOi mit einem Lockout-Tagout-Vorhängeschloss zusätzlich gesichert werden. Die Wandsteckdose DUOi mit IP67 / IP69 Schutz ist nicht nur gegen zeitweiliges Untertauchen, sondern auch bei Hochdruckreinigung geschützt. Die gut sichtbare LED leuchtet im eingeschalteten Zustand grün, bei einem Fehler im Stromfluss erlischt sie.

  • Schraubkontakt
  • LED-Spannungsanzeige
  • anschlussfertig verdrahtet
  • X-CONTACT®
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • Schalter 3-polig mit Hilfskontaktschalter 1 NC und 1 NO
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • abgedichtet gegen Staub, zeitweiliges Untertauchen und Hochdruckreinigung
  • Bestellnr.5614406H
  • EAN4015394303725
  • VPE 1 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Wandsteckdose DUOi 5614406H

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP67 / IP69
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1380 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
VDE

Videos

Wandsteckdose DUOi 5614406H

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Richtlinien

Wandsteckdose DUOi 5614406H

Passende Produkte

Wandsteckdose DUOi 5614406H mit IP67 / IP69

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13654

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13654

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13627

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13627

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.