MENNEKES
Filter
Ampere
Volt
Pole
Uhrzeitstellung
Kontakt
Schutzart

Wandsteckdosen abgesichert, abschaltbar-verriegelt

Abschaltbare Wandsteckdosen mit mechanischer oder elektrischer Verriegelung

48 Kategorien mit 206 Artikeln
Neu
MENNEKES  Wandsteckdose DUOi R 5713506G

Wandsteckdose DUOi R

16 A - 32 A
IP44
Neu
MENNEKES  Wandsteckdose DUOi R 5711306H

Wandsteckdose DUOi R

16 A - 32 A
IP44
Neu
MENNEKES  Wandsteckdose DUOi 5611304G

Wandsteckdose DUOi

16 A - 32 A
IP44
Neu
MENNEKES  Wandsteckdose DUOi 5611306H

Wandsteckdose DUOi

16 A - 32 A
IP44
Neu
MENNEKES  Wandsteckdose DUOi 5611306N

Wandsteckdose DUOi

16 A - 32 A
IP44
Neu
MENNEKES  Wandsteckdose DUOi 5611406T

Wandsteckdose DUOi

16 A
IP44
Neu
MENNEKES  Wandsteckdose DUOi R 5714403G

Wandsteckdose DUOi R

32 A
IP67 / IP69
Neu
MENNEKES  Wandsteckdose DUOi R 5712406H

Wandsteckdose DUOi R

16 A - 32 A
IP67 / IP69
Neu
MENNEKES  Wandsteckdose DUOi 5612304G

Wandsteckdose DUOi

16 A - 32 A
IP67 / IP69
Neu
MENNEKES  Wandsteckdose DUOi 5612306H

Wandsteckdose DUOi

16 A - 32 A
IP67 / IP69
Neu
MENNEKES  Wandsteckdose DUOi 5612304N

Wandsteckdose DUOi

16 A - 32 A
IP67 / IP69
Neu
MENNEKES  Wandsteckdose DUOi 5812306T

Wandsteckdose DUOi

16 A - 32 A
IP67 / IP69
Neu
MENNEKES  Wandsteckdose DUOi 5612506T

Wandsteckdose DUOi

16 A
IP67 / IP69
Neu
MENNEKES  Wandsteckdose DUOi R 5812306TC

Wandsteckdose DUOi R

16 A - 32 A
IP67 / IP69
MENNEKES  Wandsteckdose DUO R 5701405G

Wandsteckdose DUO R

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Wandsteckdose DUO R 5701407H

Wandsteckdose DUO R

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Wandsteckdose DUO 5601506G

Wandsteckdose DUO

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Wandsteckdose DUO R 5704403G

Wandsteckdose DUO R

16 A - 32 A
IP67 / IP69
MENNEKES  Wandsteckdose DUO R 5704403H

Wandsteckdose DUO R

16 A - 32 A
IP67 / IP69
MENNEKES  Wandsteckdose DUO 5604506G

Wandsteckdose DUO

16 A - 32 A
IP67 / IP69
MENNEKES  Wandsteckdose DUO 5602405H

Wandsteckdose DUO

16 A
IP67 / IP69
MENNEKES  Wandsteckdose 5004

Wandsteckdose

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Wandsteckdose 5012

Wandsteckdose

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Wandsteckdose 7312

Wandsteckdose

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Wandsteckdose 7136

Wandsteckdose

32 A
IP67
MENNEKES  Wandsteckdose 7145

Wandsteckdose

16 A - 32 A
IP67
MENNEKES  Wandsteckdose 7152

Wandsteckdose

16 A - 32 A
IP67
MENNEKES  Wandsteckdose 7311

Wandsteckdose

63 A
IP67
MENNEKES  Wandsteckdose 7168

Wandsteckdose

63 A
IP67
MENNEKES  Wandsteckdose 7170

Wandsteckdose

63 A
IP67

Abgesicherte Wandsteckdosen mit On-Off-Schalter und mechanischer Verriegelung oder elektrischer Absicherung. In horizontaler und vertikaler Bauweise, 16 bis 125 A und für Spannungen von 110 bis 690 V erhältlich. Verschiedene Modelle sind mit unserer Kontakthülsen-Technologie X-CONACT® für einfaches Stecken und Ziehen ausgestattet.