MENNEKES
Ein Ingenieur mit Helm und Warnweste lehnt über einen Tisch und arbeitet an einem Laptop

Wissen für den Elektroprofi

Für den Elektroprofi – Wissen, das verbindet

Ob Sie gerade Ihre Ausbildung zum Elektroinstallateur absolvieren oder bereits seit Jahren als Elektroprofi tätig sind: Technisches Know-how und aktuelles Fachwissen sind essenziell, um den Anforderungen im Berufsalltag gerecht zu werden. Auf dieser Seite finden Sie praxisrelevante Informationen rund um Normen, Schutzarten, Uhrzeitstellungen und viele weitere Themen, die für Ihre tägliche Arbeit wichtig sind.

Was verbirgt sich hinter den Normen DIN EN/IEC 61439 und DIN EN/IEC 60309? Welche IP-Schutzarten gibt es – und wie unterscheiden sie sich von den Schutzklassen? Was bedeutet die Uhrzeitstellung bei Steckdosen und Kupplungen? Und welche Rolle spielen die Farben von Steckern?

Antworten auf diese und viele weitere Fragen haben wir für Sie kompakt und verständlich aufbereitet. Tauchen Sie ein in unsere Wissenswelt – für mehr Sicherheit, Effizienz und Fachkompetenz.

Mobiler Personenschutz mit PRCD-S – Sicherheit, die mitdenkt

PRCD-S schützt zuverlässig bei mobilen Einsätzen. Netzfehler erkennen, Fremdspannung vermeiden, Drehfelder prüfen – für maximale Sicherheit. Jetzt mehr erfahren und den PRCD-S gezielt im Alltag einsetzen!

PRCD | Bedeutung, Typen, Funktionsweise

Steckerbelegung und Uhrzeitstellungen – Orientierung für normgerechte Anschlüsse

Uhrzeitstellungen zeigen die Position des Schutzleiters bei Steckvorrichtungen. Sie erleichtern die korrekte Steckerbelegung und erhöhen die Sicherheit. Jetzt mehr erfahren und normgerecht installieren!

Schutzleiterkontakt, Uhrzeitstellung und Steckerfarben

IP-Schutzarten verstehen – für sichere Steckvorrichtungen in jeder Umgebung

IP-Schutzarten definieren den Schutz gegen Wasser, Staub und Fremdkörper. Jetzt IP-Angaben verstehen, richtig anwenden und Steckvorrichtungen sicher für jede Umgebung auswählen!

IP-Schutzarten und Schutzklassen

Normen für Steckvorrichtungen – Sicherheit nach internationalem Standard

DIN EN/IEC 60309 und 61439 regeln Aufbau und Sicherheit von Steckvorrichtungen. Jetzt Normen verstehen, korrekt anwenden und elektrische Installationen sicher und normgerecht planen!

Normen für Steckvorrichtungen
Internationale Standards – weltweit sicher und kompatibel

Die DIN EN/IEC 60309 sorgt für einheitliche Steckvorrichtungen weltweit. Jetzt Normen, Länderübersichten und Steckertypen entdecken – für sichere Installationen im internationalen Einsatz!

Internationale Standards

Internationale Steckvorrichtungen im Überblick – weltweit kompatibel anschließen

Von Australien bis Zypern: Entdecken Sie Steckertypen, Spannungen und Frequenzen weltweit. Jetzt Länderübersicht nutzen und passende Steckvorrichtungen für internationale Einsätze finden!

Internationale Standards - Übersicht

SCHUKO® Steckvorrichtungen – robust, sicher und für jede Anwendung gemacht

SCHUKO® steht für zuverlässige Stromversorgung und maximale Sicherhei. Entdecken Sie leistungsstarke Anbausteckdosen, Stecker und Kupplungen in Schutzarten von IP20 bis IP68, wahlweise mit Flanschdichtkragen und Schraubklemmen für einfache Installation. Ob massive oder flexible Leiter: Unsere Lösungen sind vielseitig einsetzbar, widerstandsfähig und ideal für Werkstätten, Baustellen, Industrie und Gebäudetechnik.

SCHUKO® Steckvorrichtungen

Kleinspannung sicher anwenden – Steckvorrichtungen bis 50 V im Überblick

Kleinspannungs-Steckvorrichtungen benötigen keinen Schutzleiter. Jetzt Uhrzeitstellungen, Hilfsnasen und Kennfarben verstehen – für normgerechte Anwendungen bei Spannungen bis 50 V!

Kleinspannung

Kontakt

Sie haben Fragen zu unseren Lösungen und Produkten? Gerne sind wir für Sie da:

KontaktformularAnsprechpartner vor Ort