POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
In unserem Glossar haben wir Ihnen alle Fachbegriffe aus der MENNEKES Welt und zentrale Begriffe aus der Elektrotechnik übersichtlich von A bis Z zusammengestellt. Für weitere Infos schauen Sie gerne auch in unsere FAQs (weiter unten verlinkt):
Von MENNEKES konstruierte Kombinationsgehäuse mit vier Bestückungsmöglichkeiten und Absicherung. AirKRAFT® ist für den mobilen Einsatz oder zur Deckenabhängung geeignet.
Von MENNEKES konstruierte Kombinationsgehäuse für unterschiedlichste Anwendungen in verschiedenen Größen und IP Schutzklassen.
Der von MENNEKES verwendete Kunststoff in Steckvorrichtungen für Betriebsbereiche unter Verwendung bestimmter Chemikalien und anderer aggressiver Stoffe. AMELAN® vereint hohe mechanische, thermische und elektrische Eigenschaften mit hervorragender Chemikalienbeständigkeit und Dimensionsstabilität.
Der Bajonettring ist bei IP 67 Steckern angebracht um die gewünsche IP Schutzart zu erreichen.
Der RDF ist der angegebene Prozentwert des Bemessungsstroms, mit dem die (einzelnen) Abgänge des Bemessungsstromes einer Schaltgerätekombination dauernd und gleichzeitig unter Berücksichtigung der gegenseitigen thermischen Einflüsse belastet werden können.
Die maximale Spannung, die an ein elektrisches Gerät im Normalbetrieb angelegt werden kann.
Der Bemessungsstrom der Schaltgerätekombination InA ist der Gesamtstrom, den die Hauptsammelschiene im jeweiligen Aufbau der Kombination verteilen kann, ohne die Temperaturgrenzwerte nach DIN EN 61439-1 Abschnitt 9.2 zu überschreiten! Der Strom InA wird gesehen als der Strom, den die Kombination bei 100% Einschaltdauer (ED) über ihre Abgänge maximal verteilen kann.
Der Bemessungsstrom eines Stromkreises ist der Wert des Stroms, der von diesem Stromkreis unter üblichen Betriebsbedingungen getragen werden kann, wenn er allein betrieben wird. Er muss geführt werden können, ohne dass die Übertemperatur der einzelnen Bauteile die in DIN EN 61439-1 Abschnitt 9.2 festgelegten Grenzwerte überschreitet.
Der Blindflansch dient zum Verschließen nicht genutzter Einbauöffnungen.
MENNEKES CEE Einbaustecker in 16 A mit bewährten Schraubkontakten. Besonders geeignet für den Campingbereich.
Die Stecker können dort eingesetzt werden, wo parallel zur Übertragung von Energie auch Signale und Daten fließen und wo Arbeitsprozesse gesteuert oder überwacht werden müssen.
Cepex-Steckdosen dienen als Baukasten-System. Ob SCHUKO®, CEE oder Datentechnik - mit den Cepex-Steckdosen von MENNEKES ist alles anwendungsübergreifend in einheitlichem Design.
Freistehendes Edelstahlgehäuse zur Aufnahme von AMAXX®-Gehäusen. CombiTOWER® sind in gelb, Edelstahl gebürsten, mit und ohne Tür verfügbar.
Von MENNEKES konstruierte Kombinationsgehäuse mit unterschiedlicher Bestückungsmöglichkeit und ohne Absicherung. DELTA-BOX ist für den mobilen Einsatz oder zur Deckenabhängung geeignet.
Norm für Sicherungskästen für Leitungsschutzsicherungen.
Norm für zweipolige Steckdosen mit Schutzkontakt, AC 16 A 250 V.
Normen für zweipolige Stecker/Steckdosen mit Schutzkontakt; DC 10A 250 V AC 16A 250 V, druckwasserdicht.
Norm, die die Ausführung und die Prüfvorgaben für Niederspannungs- Schaltgerätekombinationen beschreibt. Weitere Informationen.
Norm, die für Stecker und Steckdosen, Leitungskupplungen und Gerätesteckvorrichtungen mit Nennbetriebsspannungen bis 1.000 V, 500 Hz und einem Nennstrom bis 125 A gilt, die im Wesentlichen zur industriellen Anwendung bestimmt sind.
Norm, die für Stecker und Kupplungsdosen nur für Wechselstrom gilt, mit oder ohne Schutzkontakt, mit einer Bemessungsspannung von über 50 V, aber nicht mehr als 440 V, und mit einem Bemessungsstrom, der 32 A nicht überschreitet, die für den Hausgebrauch oder ähnliche Zwecke vorgesehen sind.
Nach dem Stecken und Einschalten ist der Stecker verriegelt. Nach dem Ausschalten und Ziehen des Steckers ist der Schalter verriegelt.
| Größe | Einheit | 
| Stromstärke | Ampere | 
| Spannung | Volt (V) | 
| Widerstand | Ohm (Ω) | 
| Leistung | Watt (W) | 
| Arbeit | Joule (J) | 
| Ladung | Coulomb (C ) | 
| Frequenz | Hertz (Hz) | 
ErgoCONTACT® ist eine von MENNEKES entwickelte Anschlusstechnik.
Steckdosenombinationen aus einem Vollgummi-Gehäuse. Sie sind für den mobilen Einsatz und der ortsfesten Installation geeignet. Die Gehäuse sind in den Farben gelb und schwarz verfügbar.
Schnelle und schraubenlose Anschlusstechnik in MENNEKES TwinCONTACT Steckdosen.
Flanschmaß ist das äußerste Maß des Befestigungsflansches bei Anbaugeräten.
Dokumentiert, dass die Steckdosen den hohen mechanischen Anforderungen auf Baustellen gewachsen sind.
Organisation, die ein Gerät komplettiert zu einer funktionsfähigen Einheit zusammenbaut. Der Hersteller ist verantwortlich für den Stücknachweis und somit für das Produkt (Konformitätsbewertung).
Die Isolationsspannung ist die für die Steckvorrichtung vom Hersteller vorgesehene Spannung, auf welche sich Spannungsprüfungen, Kriech- und Luftstrecken beziehen.
Eine Leitungseinführung für Gehäuse mit Verschraubung, um die gewünschte IP Schutzart zu erreichen.
Bei Steckvorrichtungen bis 50 V werden, bedingt durch das Fehlen des nicht benötigten Schutzleiterkontaktes, eine Grundnase und eine zusätzliche Hilfsnase verwendet. Die Grundnase ist immer in der Uhrzeigerstellung 6 h angeordnet. Die Hilfsnase ist je nach Spannungs- und Frequenzwert in einer Uhrzeitstellung nach Tabelle 103 aus EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012 angeordnet. Kontaktbuchsen von Steckdosen und Kupplungen mit Nennbetriebsspannungen bis 50 V müssen, wie in EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012 durch das Normblatt 2-VIII dargestellt, angeordnet sein.
Schaltgeräte, die Betriebsströme, Überlastströme und Kurzschlussströme sicher schalten können. Leistungsschalter lösen selbsttätig über ein Schutzrelais aus. Der Auslösestrom und die -zeit können am Schutzrelais eingestellt werden. Durch den Anbau eines Unterspannungsauslösers ist auch eine Fernauslösung möglich.
Leiter sind Stoffe, die der Weiterleitung des elektrischen Stromes dienen. Metalle wie z.B. Kupfer oder Aluminium leiten den elektischen Strom gut, wohingegen Glas, Porzellan und die meisten Kunststoffe gar nicht leiten, auch Nichtleiter genannt, und als Isolierstoffe benutzt werden.
Der Schalter schützt Leitungen vor unzulässig hohen Strömen durch Überlastung und Kurzschluss.
Die Spannung, die im Normalbetrieb anliegt.
Nennstrom ist der vom Hersteller für die Steckvorrichtung vorgesehene Strom.
Ein mit dem Mittelpunkt bzw. Sternpunkt des Netzes verbundener Leiter, der geeignet ist, elektrische Energie zu übertragen.
Unternehmen, welche die Produkte eines anderen Herstellers in ihre eigenen Produkte einbauen. Für den Endkunden ist nicht immer ohne weiteres erkennbar, welche Komponenten ein OEM in seinen Produkten verwendet.
Pilotkontakt ist ein zusätzlicher Kontakt (Stift/Hülse), der in der Mitte der Steckvorrichtung angeordnet ist. Der Kontakt kann für unterschiedliche Anwendungen genutzt werden. Die hauptsächliche Funktion ist das elektrische Verriegeln einer Steckvorrichtung.
Ein Schalter innerhalb der Steckdose, der durch Stecken und Ziehen des Steckers betätigt wird.
Perilex ist der Handelsname für ein in Deutschland, Österreich und den Niederlanden zugelassenes und genormtes Drehstrom-Stecksystem.
Hierbei handelt es sich um elektrisch verriegelte Steckdosen. Durch das Stecken wird der Kontakt freigegeben und die Spannung liegt an den Kontakten an.
Die neue MENNEKES Stecker und Kupplungs-Familie von 16 A - 125 A.
Die neue MENNEKES Stecker und Kupplungs-Familie mit SafeCONTACT.
CEE Steckdose für schnelle Installation ohne Schrauben. Die Steckdose gewährt sicheren Halt durch ein stabiles Gewinde mit Gegenmutter.
Rändelschrauben sind Schrauben, die ohne Werkzeuge angezogen werden können. Diese kommen bei unseren "Sicherungsfenstern" zum Einsatz.
Bei der Reihenschaltung sind die einzelnen elektrischen Komponenten hintereinander geschaltet, deswegen spricht man auch von der Hintereinanderschaltung, sodass sie nacheinander vom selben Strom durchflossen werden. Der Stromkreis wird bei Ausfall einer Komponente unterbrochen. Der Stromkreis wird jedoch nicht unterbrochen, wenn eine Komponente mit einem Kurzschluss (niederohmiger Durchgang) ausfällt.
Eine im Dezember 2012 inkraftgetretene Richtlinie, die u.a. die Abhängigkeit von Energieimporten und knappen Energieressourcen zu verringern empfiehlt.
SafeCONTACT ist die schraubenlose Anschlusstechnik für Stecker und Kupplungen. Da kein Abisolieren oder Vorbehandeln der Leiter notwendig ist, spart man mehr als die Hälfte der herkömmlichen Anschlusszeit.
Anlagen, die die Verteilung der elektrischen Energie übernehmen.
Hierbei handelt es sich um Kontakte, bei denen die Leitung mit Schrauben angeschlossen wird.
Elektromagnetische Schalter, die fernbetätigt werden und für hohe Schaltleistungen bestimmt sind.
Gibt die Eignung von elektrischen Betriebsmitteln für verschiedene Umgebungsbedingungen an.
Der Schutzleiter ist nicht stromführend und ist zum Zweck der Sicherheit vorhanden.
Spannung ist die treibende Kraft, die die Ladungsbewegung verursacht. Je höher eine Spannung ist, desto mehr Strom kann fließen.
Mit dem Steck-Stop können Stecker verriegelt werden, um ein ungewolltes Einstecken zu verhindern. Die Wartungsarbeiten werden dadurch sicherer!
Die elektrische Stromstärke ist die durch einen Leiterquerschnitt bewegte Ladung pro Zeit. Sie wird in der Maßeinheit Ampere angegeben. Je höher die elektrische Stromstärke, desto mehr elektrische Ladung bewegt sich durch den Leiter.
Die MENNEKES Steckvorrichtungen TM wurden für besonders hohe Beansprachungen entwickelt. TM-Steckvorrichtungen gemäß VG 96919 bzw. VG 96926 sind für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von -35 °C bis +60 °C geeignet.
Transformatoren werden verwendet, um elektrische Energie eines Wechselstromes von einem Stromkreis auf einen anderen Stromkreis zu übertragen. Hierbei ist es möglich, Spannungen und Ströme herauf- oder herunterzutransformieren.
TwinCONTACT ist die schraubenlose Feder-Klemm-Technik bei CEE Steckdosen bis 32 A. Äußerst praktisches und zeitsparendes Handling.
Anordnung der Schutzkontaktbuchse zur Unverwechselbarkeit für verschiedene Spannungen und Frequenzen.
Die VarioTOP® Serie sind CEE-Winkelstecker, die sehr platzsparend aufgebaut sind.
Eine von MENNEKES entwickelte Kontakttechnologie, die mehrere Vorteile mit sich bringt.
Sie haben noch mehr Fragen zu Elektrotechnik-Themen und unseren Steckvorrichtungen? Schauen Sie doch mal auf unserer FAQ-Seite vorbei! Wenn Sie hier nicht fündig werden, hilft Ihnen gerne unser technischer Support weiter.
Sie benötigen eine detaillierte Schulung zu unseren Steckvorrichtungen oder wollen vor Ort über einen Werksbesuch Einblicke in unsere Produktion erhalten? Sprechen Sie einfach unser Schulungsteam an!