MENNEKES
MENNEKES AMTRON® Professional+ PnC 22 C2 ativo 1387202MA
MENNEKES AMTRON® Professional+ PnC 22 C2 ativo 1387202MA
MENNEKES AMTRON® Professional+ PnC 22 C2 ativo 1387202MA #1
MENNEKES AMTRON® Professional+ PnC 22 C2 ativo 1387202MA #2
MENNEKES AMTRON® Professional+ PnC 22 C2 ativo 1387202MA #3
MENNEKES AMTRON® Professional+ PnC 22 C2 ativo 1387202MA #4
MENNEKES AMTRON® Professional+ PnC 22 C2 ativo 1387202MA images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

AMTRON® Professional+ PnC 22 C2 ativo

2.403 €

UVP inkl. MwSt.

Die AMTRON® Professional Wallboxen sind perfekt auf die Anforderungen im halböffentlichen Bereich, wie zum Beispiel auf Ihrem Firmenparkplatz oder einem Kundenparkplatz, zugeschnitten. Ein starkes Gesamtpaket zum Aufbau einer zukunftsfähigen Ladeinfrastruktur: hohe Sicherheitsanforderungen, kundenfreundliche Bedienung, Vernetzungsfähigkeit zur Umsetzung anforderungsgerechter Abrechnung, Systemmonitoring und Lastmanagement in einer Lösung vereint. Die Professional Geräte erfüllen alle rechtlichen Vorgaben und sind somit eichrechtskonform. Die Ladestationen können über LAN vernetzt werden, um so das integrierte MENNEKES Lastmanagement zu nutzen. Durch das integrierte Mobilfunkmodem in den Professional+ Varianten erfolgt durch Einsetzen einer SIM Karte die direkte Anbindung zu MENNEKES ativo. Mit der Nutzung dieser Dienstleistung  können Sie ohne Aufwand Ihre Ladevorgänge mit den Benutzern abrechnen. Mit der integrierten „Plug & Charge“ (PnC) Funktion wird der zukünftige Ladevorgang noch komfortabler.

  • Zugang mit RFID Ladekarte
  • Lastmanagement
  • Energiemanagement
  • Eichrechtskonformität
  • MENNEKES ativo
  • Direkte Backendanbindung
  • Backend
  • Bestellnr.1387202MA
  • EAN4015394294665

MENNEKES ativo

Einfach abrechnen mit unserer Abrechnungslösung MENNEKES ativo

Eichrechtskonform

Für eine eichrechtskonforme Ladeinfrastruktur

Details

Allgemeine Daten
Steckvorrichtung

fest angeschlossenes Ladekabel (7,5 m)

Autorisierung

Autostart (ohne Autorisierung)

RFID

Backend

ativo Abrechnungsdienstleistung

Das Gerät ist für eine Anbindung an eine professionelle Abrechnungsdienstleistung vorbereitet. Durch das Registrieren und Nutzen der (Web-)Applikation „MENNEKES ativo“ wird dieser Service aktiviert. Die finalen Kosten sind in der App einsehbar. Preisindikation: Einmalig 15,00 € (zzgl. MwSt.) pro Ladepunkt (Setup). Monatlich 7,95 € (zzgl. MwSt.) pro Ladepunkt.

Eichrechtskonform

Eichrechtskonform gemäß Baumusterprüfbescheinigung DE-20-M-PTB-0021

ISO 15118

Plug & Charge

Lastmanagement

Statisches Lastmanagement

Dynamisches Lastmanagement

Anbindung an ein externes EMS über Modbus TCP und EEBus

Vernetzung via

LAN zum externen Energie Management System

LAN zum Professional Ladesystem

Protokoll Backendkommunikation

OCPP 1.5s

OCPP 1.6j

OCPP 1.6s

Schnittstelle Backendkommunikation

über Mobilfunk

über LAN

Fahrzeugkommunikation

IEC 61851-1 Mode 3

Produktfarbe

Lichtgrau (RAL 7035)

Elektrische Daten
Anschluss

3 -phasig

maximale Ladeleistung pro Ladepunkt

22 kW

Personenschutz

40 / 0,03A, 4p, type A

Leitungsschutz

C-32A, 3p+N, 10kA

Stromzähler MID konform

ja (von außen ablesbar)

Integrierter Stromzähler

ja

Mechanische Daten
Bedienelemente

LED-Statusanzeige

Multifunktionstaster

Werkstoff Gehäuse

AMELAN®

Videos

AMTRON® Professional+ PnC 22 C2 ativo 1387202MA

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Richtlinien

AMTRON® Professional+ PnC 22 C2 ativo 1387202MA

Kauf für Gewerbekunden

AMTRON® Professional+ PnC 22 C2 ativo 1387202MA