MENNEKES

Flexible Ladelösungen für Industrie und Gewerbe

MENNEKES Professional 7000 Produktfamilie

Das Komplettpaket für halböffentliches und öffentliches AC-Laden

Die Professional 7000 Produktfamilie bietet professionelle, eichrechtskonforme Ladelösungen in unterschiedlichen Bauformen für halböffentliches und öffentliches Laden. Dabei stehen neben einer intuitiven, barrierefreien Nutzerführung über ein Farbdisplay je Ladepunkt die Flexibilität und die Einfachheit für Betreibende im Vordergrund. 

Alle Professional Ladesysteme sind untereinander und darüber hinaus auch mit AMTRON® 4Business 700 im kompatibel. Die Professional 7000 Geräte punkten mit ihrem innovativen Eichrechtskonzept, sind durchgängig ISO-15118-konform und für die Nutzung der Abrechnungsdienstleistung vorbereitet.

Produktübersicht der Professional Familie

Singlewallbox AMTRON® Professional 7000

AMTRON® Professional 7000 ist eine 22-kW-Wallbox mit Farbdisplay und innovativem Eichrechtskonzept. Mit Lastmanagement, und der Vorbereitung für die Nutzung der Abrechnungsdienstleistung MENNEKES ativo als Standardausstattung eignet sich die Ladestation für halböffentliches und öffentliches Laden.

AMTRON® Professional 7000 entdecken

Doppelwallbox AMTRON® Professional Twincharge 7000

Die eichrechtskonforme Doppelwallbox für den professionellen Einsatz lädt 2 Fahrzeuge gleichzeitig mit bis zu 22 kW. An jedem Ladepunkt führt ein Farbdisplay intuitiv durch den Ladevorgang – und die Montage ist dank der MENNEKES Anschlussbox besonders einfach. Lastmanagement, ISO 15118 und die Vorbereitung für MENNEKES ativo gehören zum Standard.

AMTRON® Professional Twincharge 7000 entdecken

Ladesäule AMEDIO® Professional 7000

AMEDIO® Professional 7000 ist die eichrechtskonforme Ladesäule mit Farbdisplay in der Professional Produktfamilie. Die Ladestation überzeugt mit einer barrierefreien Nutzerführung sowie einem innovativen Eichrechtskonzept. Lastmanagement, ISO 15118 und die Vorbereitung für die Abrechnung mit MENNEKES ativo gehören zur Standardausstattung.

AMEDIO® Professional 7000 entdecken

Vorteile auf einen Blick

  • Wahlweise mit fest angeschlagenem Typ-2-Kabel oder mit Typ-2-Steckdose
  • Unterschiedliche Bauformen für jeden Anwendungsfall
  • Intuitive Benutzerführung über barrierefrei ablesbares 3,5-Zoll-Farbdisplay
  • Dynamisches und phasengenaues Lastmanagement für bis zu 100 Ladepunkte
  • Optional mit integriertem Mobilfunk-Modem für die Backendanbindung (Variante 7800)
  • MID-zertifizierte Energiezähler inkl. eichrechtskonformer Datenübertragung
  • Kompatibel mit OCPP 1.6
  • Lokal vernetzbar über LAN (RJ45)
  • Flexible Abrechnungsoptionen
  • Vorbereitet für Nutzung der Abrechnungsdienstleistung MENNEKES ativo
  • Anbindung externer Energiezähler für den Überlastschutz
  • Fehlerstromschutzschalter Typ A und DC-Fehlerstromüberwachung

Kompatibel

Die Professional Ladesysteme sind untereinander kompatibel.

Servicefreundlich

Servicearbeiten leicht durchzuführen & kaum Eichrecht-Bauteile.

Interoperabel

Durchgängig ISO-15118-fähig und vollumfänglich AFIR-konform.

Cybersicher

Dynamische QR-Codes werden fälschungssicher im Display angezeigt.

Sie wünschen eine individuelle Beratung?

Als Unternehmen bzw. gewerbetreibende Person möchten Sie sich über unsere Produkte informieren oder brauchen weitere Informationen für die Planung und Umsetzung von Ladeinfrastruktur? Sie haben Fragen zu Angeboten, Produktneuheiten, Bestellungen etc. oder benötigen Hilfe und individuellen Support? Sprechen Sie uns gerne an, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich auf Ihre Anfrage!

Hier Kontakt aufnehmen

Das könnte Sie auch interessieren

MENNEKES ativo

MENNEKES ativo ist eine komfortable Abrechnungslösung für Gewerbetreibende und Unternehmen. Wir bieten damit alles aus einer Hand: Hardware und Software inklusive Monitoring und Abrechnungsservice per MENNEKES ativo App. Die komplette Abrechnung des Ladestroms wird von MENNEKES organisiert und garantiert.

Mehr erfahren zu MENNEKES ativo

Vereinfachte Verwaltung

Mit dem kostenlosen Charge Point Manager lassen sich Professional Ladestationen ganz unkompliziert einrichten, konfigurieren und verwalten. Einmal definierte Konfigurationsparameter lassen sich schnell auf weitere Ladestationen übertragen – das spart Betreibenden viel Zeit bei der Inbetriebnahme und Ladepunktverwaltung.

Charge Point Manager entdecken