MENNEKES

Benötige ich zwingend eine Umsatzsteueridentifikationsnummer für die Registrierung bei MENNEKES ativo?

  • Abrechnungsdienstleistung ativo

Zuletzt aktualisiert: 29.07.2026

Die USt.-ID wird für die Registrierung bei zwingend benötigt, da wir nicht ausschließen können, dass Elektroautofahrer aus dem umliegenden Ausland zu Ihnen an die Ladestation zum Laden kommen. Dadurch befinden Sie sich mit dem Betrieb der Ladestation im internationalen Geschäft und hier ist eine USt.-ID notwendig. Es können hier auch keine Ausnahmen gemacht werden, da wir nicht prüfen können, ob die Ladestation evtl. nur für einen bestimmten Personenkreis zugänglich ist.

Ein Beispiel für eine deutsche Umsaztsteuer-ID: DE123456789

Weitere Informationen zur Vergabe und Erteilung der USt.-ID finden Sie hier.