MENNEKES

Muss ich in der Smart oder Premium Ladestation noch etwas einstellen?

  • Abrechnungsdienstleistung ativo

Zuletzt aktualisiert: 29.07.2026

Die Ladestationen mit „ab Werk“ sind für die Anbindung an die Abrechnung vorkonfiguriert. Das heißt in der Smart Ladesäule sind alle relevanten Daten bereits eingestellt.

Sollte auch ein benötigt werden, muss dieses vom Installateur eingerichtet werden.

Die Ladepunkte einer Premium Ladesäule müssen entweder in einer Smart Ladesäule oder einem Gateway vernetzt werden.

Die Anleitungen dazu liegen den Geräten bei.

Grund: die lokale Vernetzung und das Lastmanagement sind projektspezifische und ortsabhängige Einstellungen, welche wir im Werk nicht kennen, da diese Geräte als Serien- und Lagerware gefertigt werden.