POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Eine Echtzeitsteuerung ist noch nicht flächendeckend möglich, da aktuell noch weniger als 1 % aller Stromzähler sind. Bis 2032 sollen jedoch alle Haushalte und Unternehmen mit intelligenten Stromzählern ausgestattet sein. Bis es so weit ist, dürfen Netzanbieter steuerbare Endgeräte präventiv drosseln, wenn Auswertungen und Erfahrungswerte die Überlastung eines Netzabschnittes erwarten lassen.
Die Festlegung BK6-22-300 der Bundesnetzagentur gestaltet die Regelung aus § 14a aus und schreibt vor: Wenn eine kritische Auslastung des Niederspannungsnetzes erkannt wird, müssen steuerbare Verbrauchseinrichtungen (SteuVE) und EMS ihre Leistung reduzieren. Der Verteilnetzbetreiber gibt dafür die Vorgaben. Die Steuerung von Wallboxen erfolgt also nur dann, wenn sie zur Aufrechterhaltung der Systemstabilität zwingend erforderlich ist.