MENNEKES

Wann und wie lange dürfen Netzbetreiber gemäß § 14a EnWG Strom drosseln?

  • § 14a EnWG

Zuletzt aktualisiert: 06.11.2026

Für die vorsorgliche Drosselung gemäß § 14a EnWG gilt: Wärmepumpen und Wallboxen dürfen für maximal 2 Stunden durch den Netzbetreiber heruntergeregelt werden. Durch diese Beschränkung soll auch weiterhin eine hohe Versorgungssicherheit gewährleistet werden. Zudem müssen Netzbetreiber die Phasen einer Drosselung in einer öffentlich einsehbaren Datenbank hinterlegen. Gehäufte Meldungen in bestimmten Netzbereichen müssen dann zur Priorisierung des Netzausbaus herangezogen werden.