MENNEKES
MENNEKES Raststeckdose SCHUKO® 11535K

Raststeckdose SCHUKO® 11535K

Ampere 16 A
  • ohne Klappdeckel
  • 3 Schraubklemmen als Verbindungsklemmen von 1,5 – 2,5 mm²
  • zur einfachen Montage in Kabelkanal oder Gehäuse
  • auf Tragschiene montierbar mittels Montagebock 11254
  • Bestellnr.11535K
  • EAN4015394312000
  • VPE 100 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Raststeckdose SCHUKO® 11535K

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP20
Shutter Nein
Gehäusematerial Kunststoff
Flansch 45x45 mm
Gewicht 32 g

Richtlinien

Raststeckdose SCHUKO® 11535K

Kauf für Gewerbekunden

Raststeckdose SCHUKO® 11535K

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.