MENNEKES
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13107
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13107 images3d

Stecker PowerTOP® Xtra R 13107

Ampere 63 A
  • Schraubkontakt
  • gummierte Griffflächen
  • Rahmenklemmen
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss
  • Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung
  • Bestellnr.13107
  • EAN4015394238553
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Stecker PowerTOP® Xtra R 13107

Ampere 63 A
Pole 4 p
Volt 500 V
Uhrzeitstellung 7 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP54
Gewicht 722 g
Prüfzeichen VDE
EAC
CB Zertifikat

Richtlinien

Stecker PowerTOP® Xtra R 13107

Kauf für Gewerbekunden

Stecker PowerTOP® Xtra R 13107

Passende Produkte

Stecker PowerTOP® Xtra R 13107 mit IP54

MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra 14107

Kupplung PowerTOP® Xtra

Bestellnr. 14107

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen