MENNEKES
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra 14107
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra 14107 images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Kupplung PowerTOP® Xtra 14107

Ampere 63 A
  • Schraubkontakt
  • gummierte Griffflächen
  • Rahmenklemmen
  • X-CONTACT®
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss
  • Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung
  • Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage
  • Bestellnr.14107
  • EAN4015394238119
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Kupplung PowerTOP® Xtra 14107

Ampere 63 A
Pole 4 p
Volt 500 V
Uhrzeitstellung 7 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
X-CONTACT®
Schutzart IP54
Gewicht 800 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
VDE
EAC

Videos

Kupplung PowerTOP® Xtra 14107

Richtlinien

Kupplung PowerTOP® Xtra 14107

Passende Produkte

Kupplung PowerTOP® Xtra 14107 mit IP54

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13107

Stecker PowerTOP® Xtra R

Bestellnr. 13107

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.