POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Egal welche Ausführung und für welchen Einsatz – der PowerTOP® Xtra Stecker überzeugt mit den bewährten Erfolgsfaktoren: Ergonomisches Design, Montagefreundlichkeit, sicherer und unkomplizierter Anschluss. Der PowerTOP® Xtra Stecker erfüllt die Schutzklasse IP54 und ist so nicht nur gegen Spritzwasser, sondern auch besonders gut gegen Staub geschützt.
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13613
| Ampere | 32 A |
|---|---|
| Pole | 5 p |
| Volt | nach Trenntransformator |
| Uhrzeitstellung | 12 h |
| Anschlusstechnik | Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT® |
| Kontakt |
vernickelte Kontakte hochwärmebeständige Kontaktträger |
| Schutzart | IP54 |
| Gewicht | 367 g |
| Prüfzeichen |
CB Zertifikat VDE EAC |
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13613
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13613
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13613