MENNEKES
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra 14260
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra 14260 images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Kupplung PowerTOP® Xtra 14260

  • Schraubkontakt
  • X-CONTACT®
  • gummierte Griffflächen
  • Rahmenklemmen
  • mit hochwärmebeständigen Kontaktträgern
  • vernickelte Kontakte
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss
  • zwei Sicherungsschieber
  • Bestellnr.14260
  • EAN4015394257417
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Kupplung PowerTOP® Xtra 14260

Ampere 63 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
X-CONTACT®
Schutzart IP67
Gewicht 940 g
Prüfzeichen EAC

Videos

Kupplung PowerTOP® Xtra 14260

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Richtlinien

Kupplung PowerTOP® Xtra 14260

Kauf für Gewerbekunden

Kupplung PowerTOP® Xtra 14260

Passende Produkte

Kupplung PowerTOP® Xtra 14260 mit IP67

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13260

Stecker PowerTOP® Xtra R

Bestellnr. 13260

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.