MENNEKES
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra 14261
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra 14261 images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Kupplung PowerTOP® Xtra 14261

  • Schraubkontakt
  • X-CONTACT®
  • gummierte Griffflächen
  • Rahmenklemmen
  • mit hochwärmebeständigen Kontaktträgern
  • vernickelte Kontakte
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss
  • zwei Sicherungsschieber
  • Bestellnr.14261
  • EAN4015394257431
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Kupplung PowerTOP® Xtra 14261

Ampere 125 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
X-CONTACT®
Schutzart IP67
Gewicht 1662 g
Prüfzeichen EAC

Videos

Kupplung PowerTOP® Xtra 14261

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Richtlinien

Kupplung PowerTOP® Xtra 14261

Kauf für Gewerbekunden

Kupplung PowerTOP® Xtra 14261

Passende Produkte

Kupplung PowerTOP® Xtra 14261 mit IP67

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13261

Stecker PowerTOP® Xtra R

Bestellnr. 13261

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 125 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.