MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 1485
MENNEKES Anbausteckdose 1485 images3d

Anbausteckdose 1485

  • Schraubkontakt
  • Neigung 20°
  • Bestellnr.1485
  • EAN4015394011460
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbausteckdose 1485

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Flansch 100x92 mm
Bohrloch 85x77 mm
Neigung 20 °
Gewicht 237 g
Prüfzeichen VDE
EAC
CQC
CB Zertifikat

Richtlinien

Anbausteckdose 1485

Passende Produkte

Anbausteckdose 1485 mit IP67

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13624

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13624

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.