MENNEKES
MENNEKES Kupplung SCHUKO® TM 159022

Kupplung SCHUKO® TM 159022

Verfügbar ab Q4 2026
Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • mit Deckel und gummiertem Bajonettring am Band
  • gummierte Verschraubung mit Abdichtung
  • für Leitungen bis 3 x 2,5 mm², bis H07RN-F
  • Bestellnr.159022
  • EAN4015394314615
  • VPE 6 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Kupplung SCHUKO® TM 159022

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP68
Shutter Nein
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 162,86 g

Richtlinien

Kupplung SCHUKO® TM 159022

Kauf für Gewerbekunden

Kupplung SCHUKO® TM 159022

Passende Produkte

Kupplung SCHUKO® TM 159022 mit IP68

MENNEKES Stecker SCHUKO® TM 153022

Stecker SCHUKO® TM

Bestellnr. 153022

  • Schutzart: IP68
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.